{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/rundzylinder_8-25/rzyl_dwirk_mit_mag_ein_damp_asmtab.prj},{NB=1.DM.08010 (0)},{ARTNR=1.DM.08010},{KOLBEN=8},{HUB=10},{HUBST=0},{ANS=M5},{GEW=M4},{AM=12.0},{BE=M12x1,25},{CD=4.0},{D=17.0},{D1=4.0},{E=M5},{G=6.0},{EE=M5},{EW=8.0},{L=6.5},{L1=86.0},{L2=10.0},{L3=12.0},{L4=10.0},{L5=46.0},{L6=46.0},{KK=M4},{XC=64.0},{WF=16.0},{KW=7.0},{KV=19.0},{MR=12.0},{NA=15.0},{NBB=15.0},{SW=7},{CH=3.0},{K=3.0},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{DI=8},{EXVIS=Standard},{MATVIS=Stainless steel piston rod and nut, technopolymer piston},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{S=3.0},{IDNR=},{PPATH=parts/iso_6432_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。